Schmalz

로봇이 흡입 스파이더로 블랭크를 집어 연삭기 앞에 놓습니다.

진공 석션 스파이더를 사용한 자동 도어 핸들링

유명한 창문 및 도어 제조업체인 Josko는 슈말츠와 협력하여 무거운 도어 패널을 효율적으로 처리할 수 있는 고도로 자동화된 솔루션을 개발했습니다. 혁신적인 흡입 스파이더와 완전 자동 로봇 통합 덕분에 하루에 최대 80개의 도어 패널을 처리할 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션은 직원의 부담을 줄이고 자동화 수준을 높이며 공정 안정성을 향상시킵니다.

성공 사례의 특징

산업목재
공작물문 잎
제품 그룹흡입 거미
처리 유형자동화된 처리

슈말츠와 함께

80

문 잎

하루

고객: 요스코 펜스터 앤 튜렌 GmbH

문과 창문 전문업체인 Josko는 1960년 1인 목공소로 설립되었습니다. 2022년에는 1,000명 이상의 직원과 함께 2억 2,500만 유로의 매출을 올렸습니다. 현재 오스트리아 북부 코핑 임 인크라이스에 위치한 본사에서 39,000㎡ 규모의 목재, 플라스틱/알루미늄 및 알루미늄 창문, 주택 및 인테리어 도어를 생산하고 있습니다.

도전 과제

슈말츠 솔루션이 도입되기 전에는 조스코 직원들이 무거운 실내 도어 패널을 옮기는 것이 쉽지 않았습니다. 최대 100킬로그램에 달하는 도어 패널은 한 사람이 혼자서 다룰 수 없었고, 두 사람이 함께 운반하는 것은 육체적으로 너무 힘들었습니다. 이 무거운 작업을 처리하기 위해 이미 수동 핸들링 솔루션을 갖추고 있었지만, 샌딩 머신의 노후화된 회전 장치에 사용할 수 있는 예비 부품이 없었기 때문에 Josko는 작업량을 줄이는 동시에 생산 자동화 수준을 높일 수 있는 전반적인 솔루션을 찾고 있었습니다.

새로운 시스템은 전문가들의 업무량을 줄이고 자동화 수준을 높이기 위해 설계되었습니다.
∼ 라이너 플뢰킹거, 코핑 지점의 인테리어 도어 책임자

슈말츠의 솔루션

조스코는 샌딩 머신의 기존 선삭 장치 대신 두 대의 KUKA 로봇과 WEBER KSF 샌딩 머신으로 구성된 새로운 시스템을 도입했습니다. 첫 번째 로봇은 스택에서 도어 블랭크를 픽업하여 샌딩 머신 앞의 컨베이어 벨트에 놓습니다. 도어 리프는 기계를 통해 공급되어 표면을 보정하고 샌딩합니다. 그런 다음 두 번째 로봇이 가공된 블랭크를 픽업하여 랙에 놓습니다. 첫 번째 로봇이 다시 블랭크를 집어 들고 도어 리프를 돌려 샌딩 머신으로 가져가 나머지 절반을 처리합니다. 로봇은 슈말츠의 SPZ 흡입 스파이더로 회로화되어 도어 리프를 안전하게 잡을 수 있습니다. 이 흡입 스파이더는 Josko의 요구 사항에 맞게 특별히 맞춤 제작되었으며 도어 패널에 최적의 그립 표면을 제공하면서도 빠르게 움직일 수 있을 만큼 가볍도록 설계되었습니다. 흡입 스파이더는 실링 폼이 있는 FMP-S 그립 시스템을 기반으로 합니다. 이 그립 시스템은 특히 무겁고 거친 공작물에 적합하며 실링 폼은 공작물을 손상시키지 않고 안전하게 밀봉하고 단단히 잡을 수 있도록 합니다. 진공 생성은 압축 공기 네트워크에 연결된 커넥터를 통해 이루어지며 밸브를 통해 제어됩니다. 통합 시스템 모니터링 및 센서 기술 덕분에 흡입 스파이더는 절대적인 공정 안정성으로 작동합니다. 슈말츠의 그리핑 솔루션을 사용하면 직원들이 무거운 부품을 옮기는 등의 힘든 작업을 하지 않고도 8시간 교대 근무로 하루에 약 70~80개의 도어 패널을 이동시킬 수 있습니다. 디스플레이를 통해 도어 패널의 개별 치수를 쉽게 선택할 수 있으므로 수동 프로그래밍이 필요 없고 잠재적인 오류 원인을 줄일 수 있습니다. 전반적으로 슈말츠 솔루션을 통해 Josko는 도어 패널을 효율적이고 인체공학적으로 처리할 수 있어 생산성과 직원 만족도를 높일 수 있었습니다.

흡입 스파이더는 최대 3미터 길이, 최대 100킬로그램 무게의 도어 패널을 고정합니다.

흡입 스파이더는 최대 3미터 길이, 최대 100킬로그램 무게의 도어 패널을 고정합니다.

이 처리 솔루션은 KUKA 로봇과 함께 완전 자동으로 작동합니다.

이 처리 솔루션은 KUKA 로봇과 함께 완전 자동으로 작동합니다.

샌딩 머신은 하루에 70~80개의 도어 패널을 앞면과 뒷면에서 매끄럽게 다듬습니다.

샌딩 머신은 하루에 70~80개의 도어 패널을 앞면과 뒷면에서 매끄럽게 다듬습니다.

모듈식 원리 덕분에 흡입 스파이더는 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

모듈식 원리 덕분에 흡입 스파이더는 개별 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

인체공학완전 자동화된 솔루션으로 직원들의 고된 수작업을 덜어줍니다.
효율성높은 생산 능력으로 지속적인 운영이 가능한 솔루션

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.