Le nouveau système est construit de manière à réduire la charge de travail de nos spécialistes et à augmenter le degré d'automatisation.∼ Rainer Plöckinger, chef d'équipe pour les portes intérieures sur le site de Kopfing

Manipulation automatisée des portes avec le préhenseur par le vide
Josko, un fabricant renommé de fenêtres et de portes, a collaboré avec Schmalz pour développer une solution hautement automatisée pour la manipulation efficace de panneaux de porte lourds. Grâce à un préhenseur par le vide innovante et à une intégration robotique entièrement automatique, jusqu'à 80 panneaux de porte peuvent être traités par jour. Cette solution unique réduit la charge de travail des collaborateurs, augmente le degré d'automatisation et améliore la fiabilité du procédé.
Les faits de l'histoire d'une réussite
Secteur | Bois |
---|---|
Pièce à usiner | Feuilles de porte |
Groupe de produits | Préhenseur par vide |
Type de manipulation | Manipulation automatisée |
Avec Schmalz
80
les battants de porte
par jour
Le client: Josko Fenster und Türen GmbH
L'expert en portes et fenêtres Josko a été fondé en 1960 en tant qu'atelier de menuiserie unipersonnel. En 2022, Josko a réalisé un chiffre d'affaires de 215 millions d'euros avec plus de 1 000 collaborateurs. À son siège social de Kopfing im Innkreis, en Haute-Autriche, Josko produit aujourd'hui des fenêtres en bois, en plastique/aluminium et en aluminium, des portes de maison et des portes intérieures sur 39 000m².
Le défi
Avant l'introduction de la solution Schmalz, les collaborateurs de Josko avaient du mal à déplacer les portes intérieures lourdes. Les panneaux de porte, qui pesaient jusqu'à 100kg, ne pouvaient être manipulés par une seule personne, et lles manipuler à deux était physiquement trop éprouvant. Bien que Josko disposait déjà de solutions de manutention manuelle pour ce travail, il n'y avait pas de pièces de rechange disponibles pour le dispositif de rotation vieillissant de la machine à poncer. Josko était donc à la recherche d'une solution globale pour réduire la charge de travail et augmenter le niveau d'automatisation de la production en même temps.
Solution de Schmalz
Au lieu de l'ancien dispositif de rotation de la ponceuse, Josko a introduit un nouveau système composé de deux robots KUKA et de la ponceuse WEBER KSF. Le premier robot saisit un panneau de porte dans la pile et le place sur un tapis roulant devant la ponceuse. Le panneau de porte est ensuite acheminé à travers la machine pour calibrer et poncer la surface. Le second robot prend ensuite le panneau traité et le place sur un support. Le premier robot le reprend, retourne le panneau de porte et le ramène à la machine à poncer pour traiter l'autre moitié. Les robots sont équipés de préhenseurs par le vide SPZ de Schmalz, qui assurent une prise sécurisée des panneaux de porte. Ces préhenseurs sont spécialement adaptés aux exigences de Josko et sont conçus pour offrir des surfaces de préhension optimales tout en étant suffisamment légères pour permettre des mouvements rapides. Les préhenseurs par le vide sont basés sur le système de préhension FMP-S avec mousse d'étanchéité. Ce système de préhension est particulièrement adapté aux pièces lourdes et rugueuses, et la mousse assure une étanchéité en fiable et une prise ferme sans endommager la pièce. La génération de vide se fait via un raccord au réseau d'air comprimé et est contrôlée par des vannes. Grâce au contrôle du système et à la technologie des capteurs intégrés, les préhenseurs par le vide fonctionnent avec une sécurité de procédé absolue. Avec la solution de préhension de Schmalz, environ 70 à 80 panneaux de porte sont déplacés par jour en huit heures, sans que les collaborateurs n'aient à effectuer des activités pénibles telles que le déplacement d'éléments lourds. Les dimensions individuelles des panneaux de porte peuvent être facilement sélectionnées via un écran, ce qui élimine la nécessité d'une programmation manuelle et réduit les sources d'erreur potentielles. Dans l'ensemble, la solution Schmalz permet à Josko de traiter les panneaux de porte de manière efficace et ergonomique, entraînant une augmentation de la productivité et de la satisfaction des collaborateurs.

Le préhenseur par le vide maintient les panneaux de porte d'une longueur maximale de 3m et d'un poids maximal de 100kg.

La solution de manutention fonctionne de manière entièrement automatique en collaboration avec le robot KUKA.

La ponceuse lisse entre 70 et 80 panneaux de porte par jour, à l'avant et à l'arrière.

Grâce au principe modulaire, le préhenseur par le vide peut être ajusté aux exigences individuelles.