Schmalz

Il robot preleva un pezzo grezzo con il ragno di presa e lo posiziona davanti alla rettificatrice.

Automazione della porta con ragno di presa a vuoto

Josko, un rinomato produttore di finestre e porte, ha collaborato con Schmalz per sviluppare una soluzione altamente automatizzata per la movimentazione efficiente di pannelli di porte pesanti. Grazie a un innovativo ragno di presa e all'integrazione completamente automatica del robot, è possibile processare fino a 80 pannelli porta al giorno. Questa soluzione innovativa riduce la pressione sui dipendenti, aumenta il grado di automazione e migliora l'affidabilità del processo.

Fatti della storia di successo

IndustriaLegno
Pezzo in lavorazioneAnte della porta
Gruppo di prodottiRagni di presa
Tipo di manipolazioneHandling automatizzato

Con Schmalz

80

ante della porta

al giorno

Il cliente: Josko Fenster und Türen GmbH

L'esperto di porte e finestre Josko è stato fondato nel 1960 come falegnameria individuale. Nel 2022, Josko ha generato un fatturato di 215 milioni di euro con oltre 1.000 dipendenti. Nella sede centrale dell'azienda a Kopfing im Innkreis, in Alta Austria, Josko produce oggi finestre in legno, plastica/alluminio e alluminio, porte per abitazioni e interni su 39.000 metri quadrati.

La sfida

Prima dell'introduzione della soluzione Schmalz, per i dipendenti di Josko era una sfida spostare i pesanti pannelli delle porte interne. I pannelli delle porte, che pesavano fino a 100 kg, non potevano essere movimentati da una sola persona e l'handling con due persone era fisicamente troppo faticoso. Sebbene Josko disponesse già di soluzioni per la movimentazione manuale per gestire questo lavoro pesante, non erano disponibili pezzi di ricambio per l'ormai vetusto dispositivo di inversione della levigatrice, per cui Josko era alla ricerca di una soluzione globale per ridurre il carico di lavoro e aumentare allo stesso tempo il livello di automazione della produzione.

Il nuovo sistema è stato progettato per ridurre il carico di lavoro dei nostri specialisti e aumentare il grado di automazione.
∼ Rainer Plöckinger, caporeparto porte interne presso la posizione Kopfing

La soluzione di Schmalz

Al posto del vecchio dispositivo di inversione di marcia della levigatrice, Josko ha introdotto un nuovo sistema composto da due robot KUKA e dalla levigatrice WEBER KSF. Il primo robot preleva un pezzo grezzo di porta dalla pila e lo colloca su un nastro trasportatore davanti alla levigatrice. L'anta della porta viene fatta passare attraverso la macchina per calibrare e levigare la superficie. Il secondo robot preleva quindi il fustellato lavorato e lo posiziona su una rastrelliera. Il primo robot lo preleva di nuovo, inverte di nuovo l'anta della porta e la riporta dietro la levigatrice per processare l'altra metà. I robot sono dotati di ragni di presa SPZ di Schmalz, che garantiscono una presa sicura delle ante delle porte. Questi ragni di presa sono stati realizzati su misura per le esigenze di Josko e sono stati progettati per fornire superfici di presa ottimali per il pannello della porta, pur essendo abbastanza leggeri da consentire movimenti rapidi. I ragni di presa si basano sul sistema di presa FMP-S con guarnizione in espanso. Questo sistema di presa è particolarmente adatto per pezzi pesanti e ruvidi e la spugna di tenuta garantisce una guarnizione sicura e una presa salda senza danneggiare il pezzo. La generazione di vuoto avviene tramite un attacco alla rete dell'aria compressa ed è controllata da valvole. Grazie al controllo del sistema integrato e alla tecnologia dei sensori, i ragni di presa funzionano con assoluta affidabilità di processo. Con la soluzione di presa di Schmalz, in un turno di otto ore vengono movimentati circa 70-80 pannelli porta al giorno, senza che i dipendenti debbano svolgere attività faticose come lo spostamento di elementi pesanti. Le dimensioni individuali dei pannelli delle porte possono essere facilmente selezionate tramite un display, eliminando così la necessità di una programmazione manuale e riducendo le potenziali fonti di errore. Nel complesso, la soluzione Schmalz consente a Josko di processare i pannelli porta in modo efficiente ed ergonomico, con un conseguente aumento della produttività e della soddisfazione dei dipendenti.

Il ragno di presa trattiene pannelli di porte fino a tre metri di lunghezza e fino a 100 chilogrammi di peso.

Il ragno di presa trattiene pannelli di porte fino a tre metri di lunghezza e fino a 100 chilogrammi di peso.

La soluzione per la movimentazione funziona in modo completamente automatico insieme al robot KUKA.

La soluzione per la movimentazione funziona in modo completamente automatico insieme al robot KUKA.

La levigatrice leviga tra i 70 e gli 80 pannelli delle porte al giorno, sia davanti che dietro.

La levigatrice leviga tra i 70 e gli 80 pannelli delle porte al giorno, sia davanti che dietro.

Grazie al principio modulare, il ragno di presa può essere adattato alle esigenze individuali.

Grazie al principio modulare, il ragno di presa può essere adattato alle esigenze individuali.

Vantaggi per i clienti grazie alla soluzione Schmalz

ErgonomiaLe soluzioni completamente automatizzate sollevano i dipendenti dalle faticose attività manuali.
RendimentoLa soluzione consente un funzionamento continuo con un'elevata capacità produttiva

Prodotti utilizzati nell'applicazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select