Schmalz

El robot coge una pieza en bruto con la garra de ventosas y la coloca delante de la rectificadora.

Manipulación automatizada de puertas con garra de vacío

Josko, un renombrado fabricante de ventanas y puertas, ha desarrollado con Schmalz una solución altamente automatizada para la manipulación eficiente de pesados paneles de puerta. Gracias a una innovadora garra de ventosas y a la integración totalmente automática de un robot, se pueden procesar hasta 80 paneles de puerta al día. Esta innovadora solución reduce la carga de trabajo de los empleados, aumenta el grado de automatización y mejora la seguridad del proceso.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaMadera
Pieza de trabajoHojas de puerta
Grupo de productosArañas de ventosas
Tipo de manipulaciónManipulación automatizada

Con Schmalz

80

hojas de puerta

por día

El cliente: Josko Fenster und Türen GmbH

El experto en puertas y ventanas Josko se fundó en 1960 como carpintería unipersonal. En 2022, Josko generó un volumen de negocios de 215 millones de euros con más de 1.000 empleados. En su sede principal de Kopfing im Innkreis (Alta Austria), Josko produce hoy ventanas de madera, plástico/aluminio y aluminio, puertas de casa y de interior en 39.000 metros cuadrados.

El desafío

Antes de la introducción de la solución de Schmalz, para los empleados de Josko era todo un reto mover los pesados paneles de las puertas interiores. Los paneles de puerta, que pesaban hasta 100 kilogramos, no podían ser manipulados por una sola persona, y su manipulación mediante dos personas resultaba físicamente agotador. Aunque Josko ya disponía de soluciones de manipulación manual para realizar este pesado trabajo, no había piezas de repuesto disponibles para el antiguo dispositivo de volteo de la lijadora, por lo que Josko buscaba una solución global para reducir la carga de trabajo y aumentar el nivel de automatización de la producción al mismo tiempo.

El nuevo sistema está diseñado para reducir la carga de trabajo de nuestros especialistas y aumentar el grado de automatización.
∼ Rainer Plöckinger, capataz de puertas de interior en la delegación de Kopfing

Solución de Schmalz

En lugar del antiguo dispositivo de volteo de la lijadora, Josko ha introducido un nuevo sistema compuesto por dos robots KUKA y la lijadora WEBER KSF. El primer robot recoge una hoja de puerta de la pila y la coloca en una cinta transportadora delante de la lijadora. La hoja de la puerta pasa por la máquina para calibrar y lijar la superficie. A continuación, el segundo robot recoge la pieza en bruto procesada y la coloca en una estantería. El primer robot la recoge de nuevo, voltea de la hoja de la puerta y la lleva de nuevo a la lijadora para procesar la otra mitad. Los robots están equipados con instalaciones de garras de ventosas SPZ de Schmalz, que garantizan una sujeción segura de las hojas de puerta. Estas garras de ventosas se han adaptado especialmente a las exigencias de Josko y están diseñadas para ofrecer superficies de agarre óptimas para el panel de la puerta, al tiempo que son lo suficientemente ligeras como para permitir movimientos rápidos. Las garras de ventosas se basan en el sistema de aspiración FMP-S con esponja hermetizante. Este sistema de ventosas es especialmente adecuado para piezas pesadas y rugosas, y la esponja hermetizante garantiza un sellado seguro y un agarre firme sin dañar la pieza. La generación de vacío tiene lugar a través de una conexión a la red de aire comprimido y se controla mediante válvulas. Gracias a la monitorización del sistema integrada y a la tecnología de sensores, las garras de ventosas funcionan con absoluta seguridad de proceso. Con la solución de ventosas de Schmalz se mueven diariamente entre 70 y 80 paneles de puerta en un turno de ocho horas, sin que los empleados tengan que realizar actividades extenuantes como mover los elementos pesados. Las dimensiones individuales de los paneles de puerta pueden seleccionarse fácilmente a través de una pantalla, lo que elimina la necesidad de programación manual y reduce las posibles fuentes de error. En conjunto, la solución de Schmalz permite a Josko procesar los paneles de puerta eficiente y ergonómicamente, lo que se traduce en un aumento de la productividad y de la satisfacción de los empleados.

La garra de ventosas sujeta paneles de puertas de hasta tres metros de longitud y hasta 100 Kg de peso.

La garra de ventosas sujeta paneles de puertas de hasta tres metros de longitud y hasta 100 Kg de peso.

La solución de manipulación funciona de forma totalmente automática en combinación con el robot KUKA.

La solución de manipulación funciona de forma totalmente automática en combinación con el robot KUKA.

La lijadora alisa entre 70 y 80 paneles de puerta al día por delante y por detrás.

La lijadora alisa entre 70 y 80 paneles de puerta al día por delante y por detrás.

Gracias al principio modular, la garra de ventosas puede adaptarse a las exigencias individuales.

Gracias al principio modular, la garra de ventosas puede adaptarse a las exigencias individuales.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

ErgonómicosLas soluciones totalmente automatizadas liberan a los empleados de agotadoras tareas manuales.
EficienciaLa solución permite un funcionamiento continuo con gran capacidad de producción

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select