- UITFASERINGSITEM
Oppervlakgrijpersystemen FMP
Aansluiting van elektrische vacuümgeneratoren maakt hoge volumestromen mogelijk en vacuüm tot -0,8 bar tegen lage bedrijfskosten
Vacuümbooster geïntegreerd in het basisprofiel zorgt voor een snelle evacuatie en korte cycli
Grijper kan optimaal worden aangepast aan de toepassing dankzij een selecteerbaar afdichtingselement (zuignap of afdichtingsschuim)
Stroomafsluiters (SVK) ideaal voor poreuze werkstukken; stromingsweerstanden (SW) voor gladde oppervlakken en zwenkprocessen > 45
Intelligent FMP-i version with condition monitoring functions and communication interfaces for monitoring and controlling the entire production process
Uw individuele configuratie
De vacuüm-grijpersystemen FXP/FMP zijn speciaal aangepast aan uw applicaties. Neem contact met ons op en ontvang een op maat gemaakte offerte.

Ontwerp

- Aluminium basisprofiel (1) met zijdelingse T-sleuven voor sensoren en geïntegreerde luchtgeleiding voor de scheiding; verschillende grijperlengtes mogelijk
- Vacuümbooster (2) voor een snellere evacuatie; kleppenfolie (3) voor een snelle uitwisseling van het type en de grootte van de klep
- Afdichtingselement (4) Zuigschijf met push-in functie of afsluitschuim met kleeffolie
- Optioneel geïntegreerd schuif-vacuümventiel (5): snelle evacuatie en hoog zuigvolume
- Eindkap met geïntegreerde functies (6): persluchtaansluiting, vacuümmeter; optionele vacuümschakelaar en regelkleppen
- Aansluitstuk (7) voor externe vacuümopwekking
Technische gegevens
- Aansluiting voor externe vacuümopwekking
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
Industriesegmenten
- •Universeel
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 210 resultaten

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.06809
Intelligent grijpsysteem voor externe vacuümopwekking en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Length L1 | 446 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 32 |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 2.8 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.06743
Intelligent oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Length L1 | 446 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 2.8 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.06818
Intelligent grijpsysteem voor externe vacuümopwekking en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Length L1 | 446 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 3.4 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.06752
Intelligent oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Length L1 | 446 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 3.4 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.07441
Intelligent grijpsysteem voor externe vacuümopwekking en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1234 (mm) |
| Length L1 | 1238 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 5.7 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.07436
Intelligent oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1234 (mm) |
| Length L1 | 1238 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 5.8 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.07442
Intelligent grijpsysteem voor externe vacuümopwekking en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1234 (mm) |
| Length L1 | 1238 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 7.5 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.07415
Intelligent oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1234 (mm) |
| Length L1 | 1238 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Additional function area gripper | 1x control valve vacuum / blow-off |
| Max. air consumption blow-off | 800 (l/min) |
| Construction vacuum switch | Normally open |
| Weight | 7.5 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.00433
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Weight | 2 (kg) |
| Product family | FMP |

- UITFASERINGSITEM
Onderdeelnr.: 10.01.38.00428
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 442 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 2 x 10 mm |
| Additional function area gripper | Filter |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 32 (mm) |
| Weight | 2 (kg) |
| Product family | FMP |