Schmalz

  • FAZ AŞIMI KALEMI

Alan Tutucu Sistemleri FMP

Tutma alanı (LxB) 442 x 130 mm'den 1.432 x 130 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Elektrikli vakum jeneratörlerinin bağlanması, düşük işletme maliyetleriyle yüksek hacimli akışlar ve -0,8 bar'a kadar vakum sağlar

Taban profiline entegre vakum güçlendirici, hızlı tahliye ve kısa döngüler sağlar

Tutucu, seçilebilir sızdırmazlık elemanı (vantuzlar veya sızdırmazlık süngeri) sayesinde uygulamaya en iyi şekilde uyarlanabilir

Gözenekli iş parçaları için ideal çek valfler (SVK); pürüzsüz yüzeyler ve 45°'ye kadar dönebilen akış dirençleri (SW)

Tüm üretim sürecini izlemek ve kontrol etmek için durum izleme işlevlerine ve iletişim arayüzlerine sahip akıllı FMP-i sürümü

Bireysel Yapılandırmanız

Vakum alanı kavrama sistemleri FXP/FMP, uygulamalarınıza özel olarak uyarlanmıştır. Bize ulaşın ve size özel bir teklif alın.

Ürün Talebi
Tasarım
  • Sensörler için yan T yuvalarına ve ayırma için entegre hava beslemesine sahip alüminyum temel profil (1); farklı tutucu uzunlukları mevcuttur
  • Daha hızlı tahliye için vakum güçlendirici (2); valf tipi ve boyutunun hızlı değişimi için valffilmi (3)
  • İtme fonksiyonlu vantuzlu sızdırmazlık elemanı (4) veya yapışkan filmli sızdırmazlık süngeri
  • Opsiyonel entegre çekilebilir vakum valfi (5): hızlı tahliye ve yüksek vakum kapasitesi
  • Entegre fonksiyonlu uç kapağı (6): basınçlı hava bağlantısı, vakum göstergeleri; opsiyonel üfleme ve ayırma fonksiyonları
  • Harici vakum üretimi için bağlantı parçası (7)
Teknik veri
  • Harici vakum üretimi için bağlantı
  • Sızdırmazlık elemanı: Sızdırmazlık süngeri veya vantuzlar
Endüstriler
  • •Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Başarı Hikayeleri

Sonuçları filtrele

Uzunluk L
Valf tipi
Sızdırmazlık elemanı
Malzeme türü
Ek fonksiyon alanı tutucu
Ek fonksiyon alanı tutucu
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

210 sonuçtan 1 - 10'si

  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SW70 442 3R18 O20 V0

Parça no.: 10.01.38.06809

Akıllı alan kavrama sistemi Harici vakum üretimi ve akış dirençleri ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L442 (mm)
Uzunluk L1446 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R18
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Şekil bağlantı parçalarıDüz sütun, Ø 32
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık2.8 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SVK 442 3R18 O20 V0 G32

Parça no.: 10.01.38.06743

Akıllı alan kavrama sistemi harici vakum jeneratörü için, ile küresel çek valfler

Endüstriler: Genel

Uzunluk L442 (mm)
Uzunluk L1446 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R18
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D32 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık2.8 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

Parça no.: 10.01.38.06818

Akıllı alan kavrama sistemi Harici vakum üretimi ve akış dirençleri ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L442 (mm)
Uzunluk L1446 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R54
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D32 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık3.4 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

Parça no.: 10.01.38.06752

Akıllı alan kavrama sistemi harici vakum jeneratörü için, ile küresel çek valfler

Endüstriler: Genel

Uzunluk L442 (mm)
Uzunluk L1446 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R54
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D32 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık3.4 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

Parça no.: 10.01.38.07441

Akıllı alan kavrama sistemi Harici vakum üretimi ve akış dirençleri ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L1234 (mm)
Uzunluk L11238 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R18
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D60 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık5.7 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0 G60

Parça no.: 10.01.38.07436

Akıllı alan kavrama sistemi harici vakum jeneratörü için, ile küresel çek valfler

Endüstriler: Genel

Uzunluk L1234 (mm)
Uzunluk L11238 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R18
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D60 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık5.8 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

Parça no.: 10.01.38.07442

Akıllı alan kavrama sistemi Harici vakum üretimi ve akış dirençleri ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L1234 (mm)
Uzunluk L11238 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R54
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D60 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık7.5 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Parça no.: 10.01.38.07415

Akıllı alan kavrama sistemi harici vakum jeneratörü için, ile küresel çek valfler

Endüstriler: Genel

Uzunluk L1234 (mm)
Uzunluk L11238 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R54
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D60 (mm)
Ek fonksiyon alanı tutucu1x kontrol valfi vakum / üfleme
Maks. hava tüketimi üfleme800 (l/min)
İnşaat vakum anahtarıNormalde açık
Ağırlık7.5 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32

Parça no.: 10.01.38.00433

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L442 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R18
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D32 (mm)
Ağırlık2 (kg)
Ürün ailesiFMP
  • FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32

Parça no.: 10.01.38.00428

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Endüstriler: Genel

Uzunluk L442 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Düzenleme3R18
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 2 x 10 mm
Ek fonksiyon alanı tutucuFiltre
Şekil bağlantı parçalarıDüz
Dış çap D32 (mm)
Ağırlık2 (kg)
Ürün ailesiFMP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.