- FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0
Parça no.: 10.01.38.07442
Akıllı alan kavrama sistemi Harici vakum üretimi ve akış dirençleri ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1234 (mm) |
| Uzunluk L1 | 1238 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Düzenleme | 3R54 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | V0 |
| Şekil bağlantı parçaları | Düz |
| Dış çap D | 60 (mm) |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 800 (l/min) |
| İnşaat vakum anahtarı | Normalde açık |
| Ağırlık | 7.5 (kg) |
| Ürün ailesi | FMP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 152 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1.234 mm |
| L1 | 1.238 mm |
| L2 | 1.194 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valf tipi | SW |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 3R54 |
| Emme hücresi sayısı | 66 |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 720 N |
| Gerilim | 24V - DC |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | V0 |
| ile | Vakum ekranı yok |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | 1x kontrol valfi vakum / üfleme |
| Ağırlık | 7,5 kg |
| Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
| Pu = -0,25 bar için tahliye oranı | 900 l/min |
| Ürün ailesi | FMP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |