VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG
Parça no.: 10.01.21.01280
Sızdırmazlık plakası - ön montaj
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 79 (mm) |
| Genişlik B | 79 (mm) |
| Yükseklik H | 12 (mm) |
| Diş G1 | G2"-F |
| İnşaat kullanımı | Schmalz Paletleyici |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 79 mm |
| H | 12 mm |
| H1 | 28,5 mm |
| L | 79 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon