Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VRS-PL 79x79x12 SPZ G2-IG

Część nr.: 10.01.21.01280

Sealing plate - pre-assembly

Branże: Uniwersalne

Length L79 (mm)
Width B79 (mm)
Height H12 (mm)
Thread G1G2"-F
Utilization designSchmalz palletizer
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 79  mm
H 12  mm
H1 28,5  mm
L 79  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka