- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FMP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0
N° de artículo: 10.01.38.07442
Sistema inteligente de agarre por zonas para generación de vacío externo y resistencias de flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 1234 (mm) |
| Longitud L1 | 1238 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 3R54 |
| Función adicional plano aspirante | V0 |
| Accesorios de forma | Recto |
| Diámetro exterior D | 60 (mm) |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Consumo máx. de aire soplado | 800 (l/min) |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Abierta sin corriente |
| Peso | 7.5 (kg) |
| Familia de productos | FMP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 106 mm |
| H1 | 152 mm |
| H2 | 56 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1234 mm |
| L1 | 1238 mm |
| L2 | 1194 mm |
| L3 | 80,9 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 3R54 |
| Número de células de aspiración | 66 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 720 N |
| Tensión | 24V - DC |
| Función adicional plano aspirante | V0 |
| con | Sin display de vacío |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso | 7,5 kg |
| Elemento de hermetizado | Ventosas |
| Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar | 900 l/min |
| Familia de productos | FMP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |