PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i
N° de artículo: 10.01.38.06443
Prisma ópico para 90° de desviación
Industrias: Universal
| Longitud L | 39 (mm) |
| Anchura B | 21.3 (mm) |
| Altura H | 16.7 (mm) |
| Cuadrícula de orificios X1 | 31 (mm) |
| Diseño de aplicación | Sistema de planos aspirantes FXP-i/FMP-i |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 21,3 mm |
| H | 16,7 mm |
| H1 | 22,7 mm |
| L | 39 mm |
Documentación
Documentación