Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i

Osanro: 10.01.38.06443

Optical prism for 90 ° deflection

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L39 (mm)
Width B21.3 (mm)
Height H16.7 (mm)
Hole spacing X131 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXP-i/FMP-i
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 21,3  mm
H 16,7  mm
H1 22,7  mm
L 39  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin