PE-PR-39x21.3x16.7-FXP-/FMP-i
부품 번호.: 10.01.38.06443
Optical prism for 90 ° deflection
산업: 일반
| Length L | 39 (mm) |
| Width B | 21.3 (mm) |
| Height H | 16.7 (mm) |
| Hole spacing X1 | 31 (mm) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-i/FMP-i |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 21.3 mm |
| H | 16.7 mm |
| H1 | 22.7 mm |
| L | 39 mm |
관련 문서
관련 문서