Schmalz

  • 단계적 폐지 항목

광영역 그리핑 시스템 FXP/FMP

작업물의 사이즈, 위치, 재질, 표면상태에 관계없이 핸들링이 가능한 유니버셜 그리퍼

슈말츠의 FXP/ FMP 진공 그리핑 시스템은 자동화 공정에서 가장 유연한 대응을 할 수 있는 제품입니다.  이 유니버셜 그리퍼는 자동화 라인의 팔레타이징과 디 팔레타이징, 주문한 제품의 피킹 및 다양한 치수의 제품을 하나의 그리퍼로 할 수 있습니다. 종이 판지, 금속 시트와 플라스틱 등 다양한 재질의 작업물 모두 가능합니다.

제품 요청
우수한 파워

Schmalz의 FXP/FMP 시리즈는 시중의 유사한 다른 그리퍼에 비해 평균 86% 더 높은 흡착력을 생성합니다.

고유 한 유연성

소재, 구조, 표면 및 위치에 관계 없이 너비가 20mm 이상인 작업물을 핸들링

높은 에너지 효율성

흐름을 최적화하여 에너지를 더 효율적으로 사용하고, 이를 통해 작동 비용을 지속적으로 줄입니다

동적 처리

더 작은 로봇을 사용하여 프로세스의 가속을 최대화하고 시스템 비용을 최소화함

낮은 소음 수준

74dB(A)에 불과한 소음 레벨로 저소음 작동

개별 구성

광영역 진공 그리핑 시스템 FXP/FMP는 고객의 애플리케이션에 맞게 특수 리프팅 장치를 적용할 수 있습니다. 당사에 문의하여 커스터마이징 제안을 받아보세요.

제품 요청
디자인
  • 센서용 측면 T형 홈과 분리용 통합형 공기 공급 장치가 있는 알루미늄 기본 프로파일 (1)
  • 빠른 대피를위한 진공 부스터 (2); 밸브 유형 및 크기의 신속한 교환을위한 밸브 호일 (3)
  • 실링 부품 (4): 푸시인(Push-in) 기능이 있는 진공 발생기 또는 접착 필름 포함 실링 폼
  • 빠른 진공화와 많은 흡입 유량을 위한 통합형 플러그인 방식 진공 밸브(옵션) (5)
  • 기능이 통합된 엔드 캡 (6): 압축 공기 연결부, 진공 게이지, 진공 스위치 및 컨트롤 밸브(옵션)
  • 외부 진공 발생기용 통합형 멀티 스테이지 이젝터 장착 FXP 유형, 연결부 노즐 장착 FMP 유형 (7)
산업
  • •일반
추가 정보
성공 사례

동영상

사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.

적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.

제품

제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동