Schmalz

  • SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT

Vacuum Area Gripping System FXP / FMP

Universal grippers for handling different workpieces

The vacuum area gripping systems FXP and FMP guarantee maximum flexibility during automated handling processes. This universal gripper makes automated palletizing, depalletizing, order picking and sorting of the most varied goods in varying dimensions with only one gripper possible. Workpieces made from the most varied materials, such as carton, wood, metal sheets (dry) and plastic, both with and without cut-outs, can be handled.

Product Inquiry
Superior power

The FXP/FMP series from Schmalz generates an average of 86 % more suction force than comparable grippers on the market

Unique flexibility

Handling of workpieces from 20 mm width, regardless of material, geometry, surface and position

High energy efficiency

Flow optimization makes more efficient use of the energy employed, which sustainably reduces operating costs

Dynamic handling

Maximum process acceleration and minimum system costs through the use of smaller robots

Low sound level

Low-noise operation with a sound level of only 74 dB(A)

Your Individual Configuration

The vacuum area gripping systems FXP/FMP are specially adapted to your applications. Contact us and receive a custom-made offer.

Product Request
Cấu trúc
  • Aluminum basic profile (1) with side T-slots for sensors and an integrated air supply for separation
  • Vacuum booster (2) for quicker evacuation; valve film (3) for the quick change of valve type and size
  • Sealing element (4): suction cup with push-in function or sealing foam with adhesive film
  • Optional integrated slide-in vacuum valve (5) for fast evacuation and high suction volume
  • End cover with function integration (6): compressed air connection, vacuum manometer; vacuum switch and control valves optional
  • Type FXP with integrated multistage ejector; type FMP with connection piece (7) for external vacuum generation
Các ngành
  • •Universal
Thông tin bổ sung
Câu chuyện thành công

Video

Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.

Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.

Sản phẩm

Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng