Schmalz

Area Gripping Systems FXP-60/FMP-60

Gripper width 60 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Slim area gripping system with 60 mm width enables use in confined work areas

High effective lift capacity due to modular lightweight design

Low operating costs with high operational reliability due to particularly energy-efficient vacuum generation (installed in FXP-60)

High-performance sealing foam with excellent sealing and long service life

Sealing foam with quick-change adhesive film for effortless replacement without time-consuming cleaning

Your Individual Configuration

The vacuum area gripping systems FXP/FMP are specially adapted to your applications. Contact us and receive a custom-made offer.

Product Request
Cấu trúc
  • Aluminum base profile (1) with lateral T-slots for sensors; different gripper lengths possible
  • Connection pipe (2) for external vacuum generation or compressed air connection (3) for included multi-stage ejector
  • Gauge (4)
  • Sealing plate (5)
Thông số kỹ thuật
  • Integrated or external vacuum generation
  • Width: 60 mm
  • Sealing element: sealing foam
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Length L
Valve type
Sealing element
Material type
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 4 từ 4 kết quả

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Mã sản phẩm: 10.01.53.00070

60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size2 13 22
FMP-60-SW 70 442 1R18 O20 G32

Mã sản phẩm: 10.01.53.00071

60mm wide area gripper series for external vacuum generation with integrated flow resistors

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

Mã sản phẩm: 10.01.53.00053

60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size3 18 22
FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

Mã sản phẩm: 10.01.53.00027

60mm wide area gripper series for external vacuum generation with integrated flow resistors

Các ngành: Universal

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng