Schmalz

Area Gripping Systems FXP-60/FMP-60

Gripper width 60 mm

제품으로 바로 이동

Slim area gripping system with 60 mm width enables use in confined work areas

High effective lift capacity due to modular lightweight design

Low operating costs with high operational reliability due to particularly energy-efficient vacuum generation (installed in FXP-60)

High-performance sealing foam with excellent sealing and long service life

Sealing foam with quick-change adhesive film for effortless replacement without time-consuming cleaning

개별 구성

광영역 진공 그리핑 시스템 FXP/FMP는 고객의 애플리케이션에 맞게 특수 리프팅 장치를 적용할 수 있습니다. 당사에 문의하여 커스터마이징 제안을 받아보세요.

제품 요청
디자인
  • Aluminum base profile (1) with lateral T-slots for sensors; different gripper lengths possible
  • Connection pipe (2) for external vacuum generation or compressed air connection (3) for included multi-stage ejector
  • Gauge (4)
  • Sealing plate (5)
기술 데이터
  • Integrated or external vacuum generation
  • Width: 60 mm
  • Sealing element: sealing foam
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Length L
Valve type
Sealing element
Material type
산업 분야
Product family

결과 4 중 1 - 4개

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

부품 번호.: 10.01.53.00070

60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors

산업: 일반

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size2 13 22
FMP-60-SW 70 442 1R18 O20 G32

부품 번호.: 10.01.53.00071

60mm wide area gripper series for external vacuum generation with integrated flow resistors

산업: 일반

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

부품 번호.: 10.01.53.00053

60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors

산업: 일반

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Design vacuum generatorEjector module SEP
Size3 18 22
FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

부품 번호.: 10.01.53.00027

60mm wide area gripper series for external vacuum generation with integrated flow resistors

산업: 일반

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동