FXP-60-SW70 1234 1R18 O20
부품 번호.: 10.01.53.00053
60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors
산업: 일반
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Arrangement suction cells | 1 row, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Size | 3 18 22 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 64 mm |
| B2 | 54 mm |
| B3 | 16.3 mm |
| D-Schl | 10 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 9.75 mm |
| H4 | 6.75 mm |
| H5 | 45 mm |
| L | 1,234 mm |
| L2 | 1,224 mm |
| L3 | 115 mm |
| L4 | 159 mm |
| L5 | 403 mm |
| Y1 | 30 mm |
| Valve type | SW |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Arrangement | 1R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 67 |
| Suction force at -250 mbar | 433 N |
| Suction rate (max.) | 425 l/min |
| Air consumption [l/min] | 300 l/min |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Weight | 2.9 kg |
| Product family | FXP-FMP-60 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서