FXP-60-SW70 1234 1R18 O20
N° de artículo: 10.01.53.00053
Serie de pinzas de 60 mm de ancho con neumát. incluido. Generación de vacío con resist. de flujo integr.
Industrias: Universal
| Diámetro de la tobera | 0.7 (mm) |
| Longitud L | 1234 (mm) |
| Anchura B | 60 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 1 fila, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Diseño generador de vacío | Módulo eyector SEP |
| Tamaño | 3 18 22 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 64 mm |
| B2 | 54 mm |
| B3 | 16,3 mm |
| D-Schl | 10 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 9,75 mm |
| H4 | 6,75 mm |
| H5 | 45 mm |
| L | 1234 mm |
| L2 | 1224 mm |
| L3 | 115 mm |
| L4 | 159 mm |
| L5 | 403 mm |
| Y1 | 30 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 1R18 |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 20 mm |
| Número de células de aspiración | 67 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 433 N |
| Capacidad de aspiración máx. | 425 l/min |
| Consumo de aire [l/min] | 300 l/min |
| Elemento de hermetizado | Espuma d sellado |
| Peso | 2,9 kg |
| Familia de productos | FXP-FMP-60 |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación