Schmalz

Note sull'ordine

I sistemi di presa ad area FXP-60 e FMP-60 sono disponibili come prodotti pronti per il collegamento.

  • Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta, ugelli eiettore, tappi, silenziatori, raccordi a innesto
  • Accessori disponibili: Generatori di vuoto esterni, moduli flangia, tubi per il vuoto, vuotometri, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferico, filtri per il vuoto, valvole
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

Numero articolo: 10.01.53.00053

Serie di pinze ad ampia superficie da 60 mm con pneum.. Generaz. di vuoto con resist. di flusso integr.

Industrie: Universale

Diametro dell'ugello0.7 (mm)
Lunghezza L1234 (mm)
Larghezza B60 (mm)
Disposizione celle di aspirazione1 fila, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Generatore di vuoto di designModulo di eiettore SEP
Misura3 18 22
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 60  mm
B1 64  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D-Schl 10  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 1234  mm
L2 1224  mm
L3 115  mm
L4 159  mm
L5 403  mm
Y1 30  mm
Tipo di valvola SW
Dati tecnici
Attributo Valore
Disposizione 1R18
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione 67
Forza di presa a -250 mbar 433  N
Capacità di aspirazione (max.) 425  l/min
Consumo d'aria [l/min] 300  l/min
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Peso 2,9  kg
Famiglia di prodotti FXP-FMP-60
Consumo d'aria: Pressione di esercizio 5 bar Capacità di aspirazione (max.): Pressione di esercizio 5 bar Forza di presa: i valori della forza di presa sono valori teorici a -0,25 bar di vuoto. I valori effettivi possono differire. I dati sono forniti senza fattori di sicurezza.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello