FXP-60-SW70 1234 1R18 O20
Część nr.: 10.01.53.00053
60mm wide area gripper series incl. pneumat. Vacuum generation with integrated flow resistors
Branże: Uniwersalne
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Arrangement suction cells | 1 row, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Size | 3 18 22 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B1 | 64 mm |
| B2 | 54 mm |
| B3 | 16,3 mm |
| D-Schl | 10 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 9,75 mm |
| H4 | 6,75 mm |
| H5 | 45 mm |
| L | 1234 mm |
| L2 | 1224 mm |
| L3 | 115 mm |
| L4 | 159 mm |
| L5 | 403 mm |
| Y1 | 30 mm |
| Valve type | SW |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Arrangement | 1R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 67 |
| Suction force at -250 mbar | 433 N |
| Suction rate (max.) | 425 l/min |
| Air consumption [l/min] | 300 l/min |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Weight | 2,9 kg |
| Product family | FXP-FMP-60 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja