Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60

Część nr.: 10.01.53.00153

Flange module

Branże: Uniwersalne

Length L143.6 (mm)
Width B110 (mm)
Height H83.9 (mm)
Utilization designArea gripping system FXP-/FMP-60
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 110  mm
B2 68,28  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 6,8  mm
d5 4,7  mm
d6 8,5  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 63  mm
D mk5 64  mm
D mk6 80  mm
H 83,9  mm
H1 72,1  mm
L 143,6  mm
L2 116,5  mm
L4 113  mm
G1 M6-M
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka