MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60
Numero articolo: 10.01.53.00153
Modulo flangiata
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 143.6 (mm) |
| Larghezza B | 110 (mm) |
| Altezza H | 83.9 (mm) |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area FXP-/FMP-60 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 110 mm |
| B2 | 68.28 mm |
| d1 | 5.5 mm |
| d2 | 6.5 mm |
| d3 | 6.5 mm |
| d4 | 6.8 mm |
| d5 | 4.7 mm |
| d6 | 8.5 mm |
| D mk1 | 31.5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 50 mm |
| D mk4 | 63 mm |
| D mk5 | 64 mm |
| D mk6 | 80 mm |
| H | 83.9 mm |
| H1 | 72.1 mm |
| L | 143.6 mm |
| L2 | 116.5 mm |
| L4 | 113 mm |
| G1 | M6-AG |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".