MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60
Parça no.: 10.01.53.00153
Flanş modülü
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 143.6 (mm) |
| Genişlik B | 110 (mm) |
| Yükseklik H | 83.9 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Vakumlu alan gripper sistemi FXP-/FMP-60 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 110 mm |
| B2 | 68,28 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| d2 | 6,5 mm |
| d3 | 6,5 mm |
| d4 | 6,8 mm |
| d5 | 4,7 mm |
| d6 | 8,5 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 50 mm |
| D mk4 | 63 mm |
| D mk5 | 64 mm |
| D mk6 | 80 mm |
| H | 83,9 mm |
| H1 | 72,1 mm |
| L | 143,6 mm |
| L2 | 116,5 mm |
| L4 | 113 mm |
| G1 | M6-M |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.