MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60
Číslo dílu.: 10.01.53.00153
Flange module
Odvětví: Universal
| Length L | 143.6 (mm) |
| Width B | 110 (mm) |
| Height H | 83.9 (mm) |
| Utilization design | Area gripping system FXP-/FMP-60 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 110 mm |
| B2 | 68,28 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| d2 | 6,5 mm |
| d3 | 6,5 mm |
| d4 | 6,8 mm |
| d5 | 4,7 mm |
| d6 | 8,5 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 50 mm |
| D mk4 | 63 mm |
| D mk5 | 64 mm |
| D mk6 | 80 mm |
| H | 83,9 mm |
| H1 | 72,1 mm |
| L | 143,6 mm |
| L2 | 116,5 mm |
| L4 | 113 mm |
| G1 | M6-M |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".