Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60

Onderdeelnr.: 10.01.53.00153

Flensmodule

Industriesegmenten: Universeel

Length L143.6 (mm)
Width B110 (mm)
Height H83.9 (mm)
Utilization designArea gripping system FXP-/FMP-60
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 110  mm
B2 68,28  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 6,8  mm
d5 4,7  mm
d6 8,5  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 63  mm
D mk5 64  mm
D mk6 80  mm
H 83,9  mm
H1 72,1  mm
L 143,6  mm
L2 116,5  mm
L4 113  mm
G1 M6-M
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen