Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60

Réf. article: 10.01.53.00153

Module d' embase

Secteurs : Usage général

Longueur L143.6 (mm)
Largeur B110 (mm)
Hauteur H83.9 (mm)
Construction de l'utilisationSystème de préhension de surface FXP-/FMP-60
Données de construction
Attribut Valeur
B 110  mm
B2 68,28  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 6,8  mm
d5 4,7  mm
d6 8,5  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 63  mm
D mk5 64  mm
D mk6 80  mm
H 83,9  mm
H1 72,1  mm
L 143,6  mm
L2 116,5  mm
L4 113  mm
G1 M6-M
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier