MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60
부품 번호.: 10.01.53.00153
Flange module
산업: 일반
| Length L | 143.6 (mm) |
| Width B | 110 (mm) |
| Height H | 83.9 (mm) |
| Utilization design | Area gripping system FXP-/FMP-60 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 110 mm |
| B2 | 68.28 mm |
| d1 | 5.5 mm |
| d2 | 6.5 mm |
| d3 | 6.5 mm |
| d4 | 6.8 mm |
| d5 | 4.7 mm |
| d6 | 8.5 mm |
| D mk1 | 31.5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 50 mm |
| D mk4 | 63 mm |
| D mk5 | 64 mm |
| D mk6 | 80 mm |
| H | 83.9 mm |
| H1 | 72.1 mm |
| L | 143.6 mm |
| L2 | 116.5 mm |
| L4 | 113 mm |
| G1 | M6-M |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.