MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60
N° de artículo: 10.01.53.00153
Módulo de bridas
Industrias: Universal
| Longitud L | 143.6 (mm) |
| Anchura B | 110 (mm) |
| Altura H | 83.9 (mm) |
| Diseño de aplicación | Sistema de planos aspirantes FXP-/FMP-60 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 110 mm |
| B2 | 68,28 mm |
| d1 | 5,5 mm |
| d2 | 6,5 mm |
| d3 | 6,5 mm |
| d4 | 6,8 mm |
| d5 | 4,7 mm |
| d6 | 8,5 mm |
| D mk1 | 31,5 mm |
| D mk2 | 40 mm |
| D mk3 | 50 mm |
| D mk4 | 63 mm |
| D mk5 | 64 mm |
| D mk6 | 80 mm |
| H | 83,9 mm |
| H1 | 72,1 mm |
| L | 143,6 mm |
| L2 | 116,5 mm |
| L4 | 113 mm |
| G1 | M6-MA |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".