Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VAM 40 V DR BAR

Część nr.: 10.01.44.00249

Vacuum gauge (manometer) for analogue measurement and monitoring of the vacuum

Branże: Uniwersalne

Width B27 (mm)
Outside diameter D40 (mm)
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Shape manometers
BAR scale
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka