VAM 40 V DR BAR
N° de artículo: 10.01.44.00249
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Industrias: Universal
| Anchura B | 27 (mm) |
| Diámetro exterior D | 40 (mm) |
| Margen de medición [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Manómetros de forma | Con junta anular |
| Escala BAR |
Documentación
Documentación