FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60
부품 번호.: 10.01.53.00029
Flange plate
산업: 일반
| Length L | 50 (mm) |
| Width B | 54 (mm) |
| Height H | 10 (mm) |
| Size | 60 |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 54 mm |
| H | 10 mm |
| H1 | 18 mm |
| L | 50 mm |
| G1 | G1/4"-F |
관련 문서
관련 문서