Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60

Číslo dílu.: 10.01.53.00029

Flange plate

Odvětví: Universal

Length L50 (mm)
Width B54 (mm)
Height H10 (mm)
Size60
Utilization designVacuum area gripping system FXP-FMP
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 54  mm
H 10  mm
H1 18  mm
L 50  mm
G1 G1/4"-F
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku