Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60

Numero articolo: 10.01.53.00029

Piastra flangiata

Industrie: Universale

Lunghezza L50 (mm)
Larghezza B54 (mm)
Altezza H10 (mm)
Misura60
Design di utilizzoSistema di presa a vuoto ad area FXP-FMP
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 54  mm
H 10  mm
H1 18  mm
L 50  mm
G1 G1/4"-IG
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello