Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60

N° de artículo: 10.01.53.00029

Placa de bridas

Industrias: Universal

Longitud L50 (mm)
Anchura B54 (mm)
Altura H10 (mm)
Tamaño60
Diseño de aplicaciónSistema de planos aspirantes FXP-FMP
Datos de diseño
Atributo Valor
B 54  mm
H 10  mm
H1 18  mm
L 50  mm
G1 G1/4"-HE
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta