Schmalz

주문 정보

The area gripping systems FXP-60 and FMP-60 are available as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: Sealing foam, ejector nozzles, plugs, silencers, plug-in screw unions
  • Available accessories: External vacuum generators, flange modules, vacuum hose, vacuum gauges, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, vacuum filters, valves
나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FMP-60-SW 70 442 1R18 O20 G32

부품 번호.: 10.01.53.00071

60mm wide area gripper series for external vacuum generation with integrated flow resistors

산업: 일반

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 60  mm
B2 54  mm
B3 16.3  mm
D 32  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9.75  mm
H4 6.75  mm
H5 45  mm
L 442  mm
L2 432  mm
L3 49.5  mm
L4 173  mm
L5 218  mm
L6 233  mm
Y1 30  mm
Valve type SW
기술 데이터
속성
Arrangement 1R18
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 23
Suction force at -250 mbar 149  N
Sealing element Sealing Foam
Weight 1.1  kg
Product family FXP-FMP-60
Required suction power: The specified volume flow must be available at the nozzle at -250 mbar. Suction force: The suction force specifications are theoretical values at -0.25 bar vacuum. The actual values may deviate. They are given without safety factors.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동