Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The area gripping systems FXP-60 and FMP-60 are available as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: Sealing foam, ejector nozzles, plugs, silencers, plug-in screw unions
  • Available accessories: External vacuum generators, flange modules, vacuum hose, vacuum gauges, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, vacuum filters, valves
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FMP-60-SW 70 442 1R18 O20 G32

Część nr.: 10.01.53.00071

60mm wide area gripper series for external vacuum generation with integrated flow resistors

Branże: Uniwersalne

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L442 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 60  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D 32  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 442  mm
L2 432  mm
L3 49,5  mm
L4 173  mm
L5 218  mm
L6 233  mm
Y1 30  mm
Valve type SW
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Arrangement 1R18
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 23
Suction force at -250 mbar 149  N
Sealing element Sealing Foam
Weight 1,1  kg
Product family FXP-FMP-60
Required suction power: The specified volume flow must be available at the nozzle at -250 mbar. Suction force: The suction force specifications are theoretical values at -0.25 bar vacuum. The actual values may deviate. They are given without safety factors.
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka