Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60

Część nr.: 10.01.53.00072

Flange module

Branże: Uniwersalne

Length L152 (mm)
Width B109 (mm)
Height H40 (mm)
Utilization designArea gripping system FXP-/FMP-60
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 109  mm
B2 30  mm
B3 54  mm
B4 90  mm
B5 50  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 4,5  mm
d5 8,5  mm
d6 6,5  mm
d7 14  mm
d8 9  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 56  mm
D mk5 80  mm
D mk6 85  mm
H 40  mm
H1 49,4  mm
L 152  mm
L2 138  mm
L3 90  mm
L4 120  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka