Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60

Číslo dílu.: 10.01.53.00072

Flange module

Odvětví: Universal

Length L152 (mm)
Width B109 (mm)
Height H40 (mm)
Utilization designArea gripping system FXP-/FMP-60
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 109  mm
B2 30  mm
B3 54  mm
B4 90  mm
B5 50  mm
d1 5,5  mm
d2 6,5  mm
d3 6,5  mm
d4 4,5  mm
d5 8,5  mm
d6 6,5  mm
d7 14  mm
d8 9  mm
D mk1 31,5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 56  mm
D mk5 80  mm
D mk6 85  mm
H 40  mm
H1 49,4  mm
L 152  mm
L2 138  mm
L3 90  mm
L4 120  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku