Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60

Numero articolo: 10.01.53.00072

Modulo flangiata

Industrie: Universale

Lunghezza L152 (mm)
Larghezza B109 (mm)
Altezza H40 (mm)
Design di utilizzoSistema di presa a vuoto ad area FXP-/FMP-60
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 109  mm
B2 30  mm
B3 54  mm
B4 90  mm
B5 50  mm
d1 5.5  mm
d2 6.5  mm
d3 6.5  mm
d4 4.5  mm
d5 8.5  mm
d6 6.5  mm
d7 14  mm
d8 9  mm
D mk1 31.5  mm
D mk2 40  mm
D mk3 50  mm
D mk4 56  mm
D mk5 80  mm
D mk6 85  mm
H 40  mm
H1 49.4  mm
L 152  mm
L2 138  mm
L3 90  mm
L4 120  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello