Schmalz

Consignes de commande

Les systèmes de préhension de surface FXP-60 et FMP-60 sont disponibles en tant que produits prêts à être raccordés.

  • Pièces de rechange disponibles : Mousse d'étanchéité, buses d'éjection, bouchons, silencieux, raccords fileté rapide
  • Accessoires disponibles : Générateurs de vide externes, modules de liaison, tuyau à vide, vacuomètre, vacuostats / pressostats, tiges à ressort, joints sphériques, filtres à vide, vannes
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FMP-60-SW 70 442 1R18 O20 G32

Réf. article: 10.01.53.00071

60mm large systèmes de préhension de surface p. le vide p. générat. du vide ext. avec resist. au flux

Secteurs : Usage général

Diamètre de la buse0.7 (mm)
Longueur L442 (mm)
Largeur B60 (mm)
Arrangement des cellules d'aspiration1 rang, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 60  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D 32  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 442  mm
L2 432  mm
L3 49,5  mm
L4 173  mm
L5 218  mm
L6 233  mm
Y1 30  mm
Type de vanne SW
Données techniques
Attribut Valeur
Arrangement 1R18
Type de matière Mousse ouverte, hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration 23
Force d'aspiration à -250 mbar 149  N
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Poids propre 1,1  kg
Famille de produits FXP-FMP-60
Débit d'aspiration requise : le débit indiqué doit être disponible à -250 mbar à la tubulure. Force d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,25 bar. Les valeurs réelles peuvent différer. Elles sont indiquées sans facteurs de sécurité.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier