Schmalz

Alan Tutucu Sistemleri FXP-60/FMP-60

Tutucu genişliği 60 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Dar çalışma alanlarında kullanıma olanak sağlayan 60 mm genişliğinde ince alan tutucu sistemi

Modüler hafif tasarım sayesinde yüksek etkili kaldırma kapasitesi

Özellikle enerji tasarruflu vakum üretimi sayesinde yüksek operasyonel güvenilirlik ile düşük işletme maliyetleri (FXP-60'a monte edilmiştir)

Mükemmel sızdırmazlık ve uzun hizmet ömrüne sahip yüksek performanslı sızdırmazlık süngeri

Zaman alıcı temizlik gerektirmeden zahmetsiz değişim için hızlı değiştirilebilen yapışkan filmli sızdırmazlık süngeri

Bireysel Yapılandırmanız

Vakum alanı kavrama sistemleri FXP/FMP, uygulamalarınıza özel olarak uyarlanmıştır. Bize ulaşın ve size özel bir teklif alın.

Ürün Talebi
Tasarım
  • Sensörler için yanal T yuvalarına sahip alüminyum taban bölümü (1); farklı tutucu uzunlukları mümkündür
  • Harici vakum üretimi için bağlantı borusu (2) veya birlikte verilen çok kademeli ejektör için basınçlı hava bağlantısı (3)
  • Gösterge (4)
  • Sızdırmazlık plakası (5)
Teknik veri
  • Entegre veya harici vakum üretimi
  • Genişlik: 60 mm
  • Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri
Endüstriler
  • •Genel
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
Uzunluk L
Valf tipi
Sızdırmazlık elemanı
Malzeme türü
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

4 sonuçtan 1 - 4'si

FXP-60-SW70 442 1R18 O20

Parça no.: 10.01.53.00070

60mm geniş alan tutucu serisi dahil. pnömatik. Vakum üretimi ile entegre akış dirençleri

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Uzunluk L442 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Düzenleme emme hücreleri1 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Boyut2 13 22
FMP-60-SW 70 442 1R18 O20 G32

Parça no.: 10.01.53.00071

60mm geniş alan tutucu serisi için ile harici vakum üretimi entegre akış dirençleri

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Uzunluk L442 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Düzenleme emme hücreleri1 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

Parça no.: 10.01.53.00053

60mm geniş alan tutucu serisi dahil. pnömatik. Vakum üretimi ile entegre akış dirençleri

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Uzunluk L1234 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Düzenleme emme hücreleri1 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Boyut3 18 22
FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

Parça no.: 10.01.53.00027

60mm geniş alan tutucu serisi için ile harici vakum üretimi entegre akış dirençleri

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Uzunluk L1234 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Düzenleme emme hücreleri1 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.