Schmalz

Sipariş Bilgileri

FXP-60 ve FMP-60 alan tutucu sistemleri bağlanmaya hazır ürün olarak mevcuttur.

  • Mevcut yedek parçalar: Sızdırmazlık süngeri, ejektör nozulları, tapalar, susturucular, geçmeli vidalı rakorlar
  • Mevcut aksesuarlar: Harici vakum jeneratörleri, flanş modülleri, vakum hortumu, vakum göstergeleri, vakum/basınç sensörleri, yaylı bağlantılar , bilyeli mafsallar, vakum filtreleri, valfler
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

Parça no.: 10.01.53.00027

60mm geniş alan tutucu serisi için ile harici vakum üretimi entegre akış dirençleri

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Uzunluk L1234 (mm)
Genişlik B60 (mm)
Düzenleme emme hücreleri1 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 20 mm
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 60  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D 32  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 1.234  mm
L2 1.224  mm
L3 49,5  mm
L4 173  mm
L5 218  mm
L6 233  mm
Y1 30  mm
Valf tipi SW
Teknik veri
Öznitelik Değer
Düzenleme 1R18
Malzeme türü Sünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı 67
250 mbar'da emme kuvveti 433  N
Sızdırmazlık elemanı Sızdırmazlık Süngeri
Ağırlık 2,5  kg
Ürün ailesi FXP-FMP-60
Gerekli vakum gücü: Belirtilen hacim akışı -250 mbar'da nozülde mevcut olmalıdır. Tutma kuvveti: Tutma kuvveti spesifikasyonları -0,25 bar vakumda teorik değerlerdir. Gerçek değerler sapma gösterebilir. Güvenlik faktörleri olmadan verilmiştir.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git