DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20
Parça no.: 10.01.53.00032
Geniş alan için sızdırmazlık plakası FXP/FMP-60 serisi tutucu ile 60mm genişlik
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1224 (mm) |
| Genişlik B | 54 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Düzenleme emme hücreleri | 1 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 54 mm |
| H | 20 mm |
| L | 1.224 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon