Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20

N° de artículo: 10.01.53.00032

Placa de sellado para la serie de pinzas de gran superf FXP/FMP-60 con una anchura de 60 mm

Industrias: Universal

Longitud L1224 (mm)
Anchura B54 (mm)
Altura H20 (mm)
Disposición de las células de succión1 fila, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Datos de diseño
Atributo Valor
B 54  mm
H 20  mm
L 1224  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta