DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20
Onderdeelnr.: 10.01.53.00032
Afdichtingsplaat voor grote grijper- serie FXP/FMP-60 met 60 mm breedte
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1224 (mm) |
| Width B | 54 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Arrangement suction cells | 1 row, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 54 mm |
| H | 20 mm |
| L | 1.224 mm |
Documentatie
Documentatie