Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20

Réf. article: 10.01.53.00032

Plaque d'étanchéité pour la série de pinces à grande surf FXP/FMP-60 avec une largeur de 60 mm

Secteurs : Usage général

Longueur L1224 (mm)
Largeur B54 (mm)
Hauteur H20 (mm)
Arrangement des cellules d'aspiration1 rang, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Données de construction
Attribut Valeur
B 54  mm
H 20  mm
L 1 224  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier