Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20

Numero articolo: 10.01.53.00032

Piastra di tenuta per pinze per grandi superfici serie FXP/FMP-60 con larghezza di 60 mm

Industrie: Universale

Lunghezza L1224 (mm)
Larghezza B54 (mm)
Altezza H20 (mm)
Disposizione celle di aspirazione1 fila, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 54  mm
H 20  mm
L 1224  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello