Schmalz

Note sull'ordine

I sistemi di presa ad area FXP-60 e FMP-60 sono disponibili come prodotti pronti per il collegamento.

  • Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta, ugelli eiettore, tappi, silenziatori, raccordi a innesto
  • Accessori disponibili: Generatori di vuoto esterni, moduli flangia, tubi per il vuoto, vuotometri, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferico, filtri per il vuoto, valvole
Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

Numero articolo: 10.01.53.00027

Serie di pinze ad area larga 60 mm p. la generaz. vuoto esterno con resistenze di flusso integrate

Industrie: Universale

Diametro dell'ugello0.7 (mm)
Lunghezza L1234 (mm)
Larghezza B60 (mm)
Disposizione celle di aspirazione1 fila, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 60  mm
B2 54  mm
B3 16.3  mm
D 32  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9.75  mm
H4 6.75  mm
H5 45  mm
L 1234  mm
L2 1224  mm
L3 49.5  mm
L4 173  mm
L5 218  mm
L6 233  mm
Y1 30  mm
Tipo di valvola SW
Dati tecnici
Attributo Valore
Disposizione 1R18
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione 67
Forza di presa a -250 mbar 433  N
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Peso 2.5  kg
Famiglia di prodotti FXP-FMP-60
Potenza di aspirazione richiesta: la portata specificata deve essere disponibile all'ugello a -250 mbar. Forza di aspirazione: le specifiche della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,25 bar di vuoto. I valori effettivi possono differire. I dati sono forniti senza fattori di sicurezza.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello