Schmalz

Bestelinformatie

The area gripping systems FXP-60 and FMP-60 are available as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts: Sealing foam, ejector nozzles, plugs, silencers, plug-in screw unions
  • Available accessories: External vacuum generators, flange modules, vacuum hose, vacuum gauges, vacuum/pressure switches, spring plungers, ball joints, vacuum filters, valves
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

Onderdeelnr.: 10.01.53.00027

60 mm brede grijperserie voor ext. vacuümopwekking met geïntegreerde stromingsweerstanden

Industriesegmenten: Universeel

Nozzle diameter0.7 (mm)
Length L1234 (mm)
Width B60 (mm)
Arrangement suction cells1 row, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 60  mm
B2 54  mm
B3 16,3  mm
D 32  mm
H 50  mm
H1 102  mm
H2 20  mm
H3 9,75  mm
H4 6,75  mm
H5 45  mm
L 1.234  mm
L2 1.224  mm
L3 49,5  mm
L4 173  mm
L5 218  mm
L6 233  mm
Y1 30  mm
Valve type SW
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Arrangement 1R18
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 67
Suction force at -250 mbar 433  N
Sealing element -
Weight 2,5  kg
Product family FXP-FMP-60
Vereiste zuigkracht: De gespecificeerde volumestroom moet beschikbaar zijn bij de straalpijp bij -250 mbar. Zuigkracht: De specificaties voor de zuigkracht zijn theoretische waarden bij -0,25 bar vacuüm. De werkelijke waarden kunnen afwijken. Ze worden gegeven zonder veiligheidsfactoren.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen